??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 58
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
VOSPS60RQM - Spiegelschrank
Stückliste
Badmöbel - Spiegelschränke - VOSPS60LI
KBN
ATTR7
Anzahl der Türen
1.0 Stück
ATTR10
Artikel-Gruppe
Spiegelschränke
ATTR11
Ausführung Griff
Tip-On-Technik
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
LED-Beleuchtung
ATTR13
Ausstattung
1 Spiegeltür / vertikale LED-Beleuchtung 27 Watt / gerundet / Lichttemperatur-Steuerung: Kalt / Warmweiß 2700-6500 K / LED-Innenbeleuchtung / Lichtsteuerung / 1 Doppelsteckdose am Korpus rechts unten innenliegend / Glaseinlegeböden
ATTR14
Baureihe/Produktserie
vogue / vogue shine
ATTR15
Beleuchtung
mit Beleuchtung
DESCRIPTION
Benennung
Spiegelschrank
ATTR16
Breite
600.0 mm
ATTR18
Farbe der Front
verspiegelt
ATTR20
Farbe des Korpus
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
820.0 mm
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
160.0 mm
ATTR35
Türanschlag
ATTR36
Werkstoff der Front
Spiegel
ATTR37
Werkstoff des Korpus
Melamin
ATTR31
Oberfläche/Dekor