??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 29
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
VOUSRE401XM - Unterschrank
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - VOUSRE401D
KBN
ATTR5
Anzahl der Fächer
1.0 Stück
ATTR10
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR14
Baureihe/Produktserie
vogue Typ 1
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Unterschrank
ATTR16
Breite
400.0 mm
ATTR17
Farbe
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
250.0 mm
ATTR29
Kombinationsmöglichkeit
Unterschränke zu Konsolenplatten mit einer Tiefe von 500mm
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
480.0 mm
ATTR37
Werkstoff des Korpus
Melamin
ATTR31
Oberfläche/Dekor
ATTR20
Farbe des Korpus