피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
italiano
English (United States)
1202223001
Aircomp
Valves
Pneumatic valves
line 120 size 22mm 1-8 technopolymer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/valvole_pneumatiche/linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero/valvole_pneumatiche_3-2_monostabili.prj},{NB=1202223001},{CODE=1202223001},{REF=VP 1/8\" 22 3 PN PM NC P},{F=3-2},{C=G1/8},{Q=690},{R=PM},{O=NC},{P=1÷10},{PP=1÷10},{TA=22},{M=Tecnopolimero},{NBCUSTOM=1202223001},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\valvole_pneumatiche\\linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero\\valvole_pneumatiche_3-2_monostabili\\valvole_pneumatiche_3-2_monostabili.csv},{NNCUSTOM=VP 1/8\" 22 3 PN PM },{NTCUSTOM=Valvole pneumatiche 3-2 monostabili},{LINACUSTOM=1202223001},{STEPFILE=120 VP 3V 18 PN PM},{PNGFILE=120},{DWGFILE=1202223001},{PRJNAME=alvole\\valvole_pneumatiche\\linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero\\valvole_pneumatiche_3-2_monostabili}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
VP 1/8" 22 3 PN PM - 3-2 Pneumatic valves monostable
Bill of material
1202223001
CODE
Code
1202223001
1202223001
REF
Reference
VP 1/8" 22 3 PN PM NC P
VP 1/8" 22 3 PN PM NC P
F
Function
3-2
C
Connection
G1/8
Pollici
Q
Flow rate
690
Nl/min
R
Return
PM
O
Option
NC
NC
P
Working pressure
1÷10
Bar
PP
Pilot operating pressure
1÷10
Bar
TA
Valve size
22
mm
M
Material
Tecnopolimero