피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
VP15FN
NIHON PISCO CO., LTD.
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
Flat type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/flat_type/vp_f.prj},{NB=VP15FN},{PD=15},{PCC=M4},{PTC=F},{PMS=N}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
NIHON PISCO CO., LTD.
Description
VP_F - Pad Rubber only (Flat type)
Bill of material
VP15FN
CNSORDERNO
Order number
VP15FN
VP15FN
PD
Pad dia.
15
15
mm
PCC
Pad connection code
M4
M4
PTC
Pad type code
F
PMS
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
SE : Conductive Silicone rubber
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
SE : Conductive Silicone rubber