??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
VP8 1/4” 22 3 PN BS OO M - Valvola_pneumatica_3-2_bistabile_Linea_128
Lista materiale
1282233003
CODE
Codice
1282233003
REF
Referenza
VP8 1/4” 22 3 PN BS OO M
F
Funzione
3-2
C
Connessione
G1/4 Pollici
Q
Portata
1000 Nl/min
R
Ritorno
BS
O
Opzione
OO
P
Pressione d'esercizio
1÷10 Bar
PP1
Presione di pilotaggio a 1 bar
Bar
PP2
Presione di pilotaggio a 10 bar
Bar
TA
Taglia valvola
30 mm
M
Materiale
Metallo