카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
VPARB-23M25
REIKU
Connectors
45° Connectors
Male plastic thread
Metric thread
IP 67
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{reiku/connectors/45_connectors/male_plastic_thread/metric_thread/ip67/vparb_g_m.prj},{NB=VPARB-23M25},{INFO=Data Sheet},{BESTG=VPARG-23M25},{BESTB=VPARB-23M25},{FB=1},{NW=23},{M=25x1.5},{NDM=25},{MP=1.5},{D=20.1},{G=14.0},{D1=40.0},{H=70.5},{T=67.0},{F=35.0},{CNSMASSEXACT=2.72},{VE=30},{TYP=M},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_Datenblatt_datasheet_VPARB_G.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
REIKU
Description
VPARG/VPARB, M - Reinforced 45° arched elbow, male plastic thread
Bill of material
VPARB-23M25
INFO
PDF Info
Data Sheet
FB
Color
black
gray
black
gray
NW
Nominal width
23
23
mm
M
Thread
25x1.5
25x1.5
D
Diameter
20.1
20.1
mm
G
Height
14.0
14.0
mm
D1
Diameter
40.0
40.0
mm
H
Height
70.5
70.5
mm
T
Length
67.0
67.0
mm
F
Diameter
35.0
35.0
mm
CNSMASSEXACT
Weight [kg/100 psc.]
2.72
2.72
VE
pcs.
30
30