피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
English
VPD10-6QK-U10U
NIHON PISCO CO., LTD.
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
Mark-free Series
VPD
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/mark_free_series/vpd/vpd_q_u_asmtab.prj},{NB=VPD10-6QK-U10U},{PROJECT=Unified thread type},{TYPE=VPD},{PTC=Q},{PD=10},{ST=6},{PJC=U10U},{PCC=M4},{PMS=K},{HA=VPD-M4-6-U10U},{PS=VP10Q_-M4},{L1=50.100},{L2=14.000},{L=64.100},{PPATH=../vpa/parts/mark_free_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
NIHON PISCO CO., LTD.
Description
VPD_Q-U - Unified thread type
Bill of material
VPD10-6QK-U10U
CNSORDERNO
Order number
VPD10-6QK-U10U
VPD10-6QK-U10U
TYPE
Holder Type
VPD
PTC
Pad type code
Q
PD
Pad dia.
10
10
mm
ST
Stroke
6
PJC
Port size and joint code
U10U
PCC
Pad connection code
M4
M4
PMS
Pad material symbol
K : PEEK
M : POM
KE : Conductive PEEK
K : PEEK
M : POM
KE : Conductive PEEK
OPECV
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
OPFH
(Option) Free holder
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
OPF
(Option) Filter
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)