카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
VPIRB-17P13
REIKU
Connectors
Straight connectors
Female plastic thread
PG thread
IP 67
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{reiku/connectors/straight_connectors/female_plastic_thread/pg_thread/ip67/vpirb_g_p.prj},{NB=VPIRB-17P13},{INFO=Data Sheet},{FB=1},{NW=17},{PG=13},{NDM=20.400},{KDM=19.060},{MP=1.410},{D=17.2},{G=13.5},{L=40.5},{D1=33.5},{DMAX=30.4},{SW=30},{CNSMASSEXACT=1.22},{VE=50},{F=26.5},{F1=3.5},{H=11.0},{VERS=3},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_Datenblatt_datasheet_VPIRB_G.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
REIKU
Description
VPIRG/VPIRB, PG - Reinforced Straight Connector, female plastic thread
Bill of material
VPIRB-17P13
INFO
PDF Info
Data Sheet
FB
Color
black
gray
black
gray
NW
Nominal width
17
17
mm
PG
Thread
13
13
D
Diameter
17.2
17.2
mm
G
Height
13.5
13.5
mm
L
Height
40.5
40.5
mm
D1
Diameter
33.5
33.5
mm
DMAX
Diameter
30.4
30.4
mm
SW
Width across flats
30
30
mm
CNSMASSEXACT
Weight [kg/100 psc.]
1.22
1.22
VE
pcs.
50
50