VPMB6LN-6J
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
소프트 타입
VPMB
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/soft_type/vpmb/vpmb_l_j_asmtab.prj},{NB=VPMB6LN-6J},{PROJECT=Push-in fitting type},{TYPE=VPMB},{PTC=L},{PD=6},{ST=},{PJC=6J},{PCC=M4},{PMS=N},{HA=VPMB-M4-6J},{PS=VP6L_-M4},{L1=19.000},{L2=14.300},{L=33.300},{PPATH=../vpa/parts/soft_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 64
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPMB_L-J - Push-in fitting type
BOM
VPMB6LN-6J
CNSORDERNO
Order number
VPMB6LN-6J
VPMB6LN-6J
TYPE
Holder Type
VPMB
PTC
Pad type code
L
PD
Pad dia.
6
6
mm
PJC
Port size and joint code
6J
6J
PCC
Pad connection code
M4
M4
PMS
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
FS : Fluorosilicone rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
FS : Fluorosilicone rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
OPECV
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
OPFH
(Option) Free holder
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
OPF
(Option) Filter
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)