피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
VPMD30-4WN-4B
NIHON PISCO CO., LTD.
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
Multi-Bellows type
VPMD
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/multi_bellows_type/vpmd/vpmd_w_b_asmtab.prj},{NB=VPMD30-4WN-4B},{PROJECT=Barb fitting type},{TYPE=VPMD},{PTC=W},{PD=30},{ST=4},{PJC=4B},{PCC=M6},{PMS=N},{HA=VPMD-M6-4-4B},{PS=VP30W_-M6},{L1=34.700},{L2=40.100},{L=74.800},{PPATH=../vpa/parts/multi_bellow_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
NIHON PISCO CO., LTD.
Description
VPMD_W-B - Barb fitting type
Bill of material
VPMD30-4WN-4B
CNSORDERNO
Order number
VPMD30-4WN-4B
VPMD30-4WN-4B
TYPE
Holder Type
VPMD
PTC
Pad type code
W
PD
Pad dia.
30
30
mm
ST
Stroke
4
PJC
Port size and joint code
4B
4B
PCC
Pad connection code
M6
M6
PMS
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
G : NBR Suited for the food sanitation act.
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
G : NBR Suited for the food sanitation act.
HN : HNBR
EP : EPDM
OPECV
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
OPFH
(Option) Free holder
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
OPF
(Option) Filter
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
F30 : Filter (Filtration area 7 cm^2)
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
F30 : Filter (Filtration area 7 cm^2)