VPS600-1024-R
Bel Fuse
Power Solutions
VPS600-1024-R
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/vps600_1024_r/vps600_1024_r.prj},{NB=VPS600-1024-R},{SHA256=ckWU1pjDim23EnkVaIyTj/xMf21qjUONCnR8CJs+Lg0=},{INAME=00501__vps6002d10242dr},{PN=VPS600-1024-R},{DESC=Industrial U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 24VDC, 25A, Input 85-264VAC, RoHS Compliant, U-Channel},{POWER=600},{VI=85-264},{OV=24},{OC=25},{NO=1},{LOUT=25},{VOUT=24},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=8.5 x 5 x 1.61},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=-},{PACKAGE=U-Chassis},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
vps600_1024_r
Bill of material
VPS600-1024-R
PN
Part Number
VPS600-1024-R
DESC
Description
Industrial U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 24VDC, 25A, Input 85-264VAC, RoHS Compliant, U-Channel
POWER
Power
600
W
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
25
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
25
A
VOUT
Vout 1
24
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
8.5 x 5 x 1.61
인치
CT
Cooling Type
Convection
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
-
PACKAGE
Package
U-Chassis
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-