카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - VQT5-PLQ/P
HPC
Mechanical drive components
Fastening systems
lock
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v1/fastening/lock/vqtplq_p.prj},{NB=hpc_VQT5-PLQ/P_0},{REF=VQT5-PLQ/P},{POS=0},{D=5},{D2=25},{D4=21},{A=10.5},{M=M14x1,5},{H2=8},{SW=22},{H=16},{H1=4.5},{D5=15},{D6=25},{L=3,5},{INFO=INFO},{NDM=14.000},{ST=1.500},{TYP=1.000},{XA=10.000},{XB=3.200},{XC=2.800},{XD=10.000},{XE=0.000},{XF=0.000},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=8.000},{XK=10.500},{XM=0.000},{XN=0.000},{XO=21},{XP=3.0},{XR=14.0},{XS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
VQTPLQ/P - Quarter-turn lock - Clamping plate - Surface mounting
Bill of material
HPC - VQT5-PLQ/P
REF
Part number
VQT5-PLQ/P
VQT5-PLQ/P
POS
Position
D
ØD
5
5
mm
D2
ØD2
25
25
mm
D4
ØD4
21
21
mm
A
10.5
10.5
mm
M
M14x1,5
M14x1,5
mm
H2
8
8
mm
SW
22
22
mm
H
16
16
mm
H1
4.5
4.5
mm
D5
ØD5
15
15
mm
D6
ØD6
25
25
mm
L
3,5
mm
INFO
Informations
정보
INFO