??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
VS - Vuotostato regolabile con contatto in scambio
Lista materiale
VS1SCBNR18
MDL
Modello
VS
RNG
Range di pressione
mbar
CNT
Tipo di contatto
CRP
Materiale corpo
MMB
Materiale membrana
FLT
Attacco a processo
TAR
Taratura
TARVAL
Valore di taratura
mbar
GLD
Contatti dorati per bassa corrente
SGRS
Sgrassaggio per ossigeno
PMAX
Pressione massima statica
20 bar
TENSMAX
Tensione massima
250 V(ac)
CURRMAX
Corrente massima resistiva
6 A
IP
Protezione IP
00
TMIN
Temperatura minima
-5 °C
TMAX
Temperatura massima
90 °C