??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
VSA001 - Beschleunigungssensoren
Bill of material
VSA001
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
VSA001: Beschleunigungssensor; Ø 17 / L = 53 mm; analog; Anzahl Messachsen 1; Me
DESCLONG
Langbeschreibung
Beschleunigungssensor; Ø 17 / L = 53 mm; analog; Anzahl Messachsen 1; Messbereich Schwingung -25...25 g; Frequenzbereich 1...6000 Hz; Umgebungstemperatur -30...125 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
VSA001
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET