??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
VSA201 - Beschleunigungssensoren
Bill of material
VSA201
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
VSA201: Beschleunigungssensor; Ø 17 / L = 53 mm; analog; Anzahl Messachsen 1; Me
DESCLONG
Langbeschreibung
Beschleunigungssensor; Ø 17 / L = 53 mm; analog; Anzahl Messachsen 1; Messbereich Schwingung -250...250 g; Frequenzbereich 1...6000 Hz; Umgebungstemperatur -30...125 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
VSA201
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET