??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
VSFJ - 様々な真空配管対応真空用フィルタ
部品表
VSFJ-44
MODEL
形番
VSFJ
PS
接続口径
INFOTEXT
製品情報
製品情報
D1
チューブ径
4 mm
D2
チューブ径
4 mm
B
38.9 mm
L
21.8 mm
C
11.3 mm
P
8 mm
W
質量
1.5 g
FA
ろ過面積
0.8 cm2