VSL2-120
IMI Bimba Products
Vacuum
Inch
End of Arm Tooling
end_of_arm_tools
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/vacuum/inch/end_of_arm_tooling/end_of_arm_tools/spring_levelers.prj},{NB=VSL2-120},{UN=I},{A=4.27 [108.5]},{B=1.20 [30.5]},{D=0.19 [4.8]},{E=0.88 [22.2]},{F=5/8-18UNF},{H=1.57 [39.9]},{J=1.10 [27.9]},{T=0.72 [18.3]},{W=3.2 [91]},{A1=4.27},{B1=1.20},{C1=0.405},{D1=0.24},{E1=0.875},{F1=0.625},{H1=1.57},{J1=1.10},{T1=0.72},{X=2},{PNI=VSL2-120},{N1=0.490},{M1=0.343},{O1=0.460},{N=11},{P1=0.389},{S1=0.803}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
VSL - Spring Levelers
Bill of material
VSL2-120
PN
Part No.
VSL2-120
VSL2-120
UN
Units
Imperial
Metric
Imperial
Metric
A
4.27 [108.5]
4.27 [108.5]
INCH [mm]
C
1/8 NPTM
1/8 NPTM
INCH [mm]
D
0.19 [4.8]
0.19 [4.8]
INCH [mm]
E
0.88 [22.2]
0.88 [22.2]
INCH [mm]
F
5/8-18UNF
5/8-18UNF
INCH [mm]
J
1.10 [27.9]
1.10 [27.9]
INCH [mm]
T
Thickness
0.72 [18.3]
0.72 [18.3]
INCH [mm]
W
Weight
3.2 [91]
3.2 [91]
oz [g]