카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
VSM101
ifm electronic
condition monitoring
210_010
210_010_010
210_010_010_020
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/210/210_010/210_010_010/210_010_010_020/vsm101.prj},{NB=VSM101},{BN=VSM101},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/3f/60/pc_vsm101ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/3f/60/pc_vsm101ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=VSM101: Beschleunigungssensor; 26,2 x 47,3 x 11,6 mm; Anzahl Messachsen 3; Messb},{DESCLONG=Beschleunigungssensor; 26,2 x 47,3 x 11,6 mm; Anzahl Messachsen 3; Messbereich Schwingung -40...40 g; Frequenzbereich 0...4500 Hz; Umgebungstemperatur -30...85 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Anschlussleitung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=VIBRATION SENSOR},{ERPGRSUPPLIER=J4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
VSM101 - Beschleunigungssensoren
Bill of material
VSM101
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
VSM101: Beschleunigungssensor; 26,2 x 47,3 x 11,6 mm; Anzahl Messachsen 3; Messb
DESCLONG
Langbeschreibung
Beschleunigungssensor; 26,2 x 47,3 x 11,6 mm; Anzahl Messachsen 3; Messbereich Schwingung -40...40 g; Frequenzbereich 0...4500 Hz; Umgebungstemperatur -30...85 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Anschlussleitung
BN
Bestellnummer
VSM101
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET