카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
VSQP-A1010-1
CKD
진공 시스템 장비
진공 펌프 시스템
Vacuum switching unit (31.5 mm width)VSQP
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_pump_system/vsqp/vsqp_asmtab.prj},{NB=VSQP-A1010-1},{MODEL=VSQP},{VT=A},{V=10},{PV=10},{SVV=1},{VSS=},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=vsqp_parts/vsqp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
VSQP
BOM
VSQP-A1010-1
MODEL
형번
VSQP
VT
밸브 타입
A:노멀 오픈타입
B:노멀 클로즈 타입
A:노멀 오픈타입
B:노멀 클로즈 타입
V
진공 포트
10:φ10원터치 피팅
12:φ12 원터치 피팅
10:φ10원터치 피팅
12:φ12 원터치 피팅
PV
진공 공급 포트
10:φ10원터치 피팅
12:φ12 원터치 피팅
10:φ10원터치 피팅
12:φ12 원터치 피팅
SVV
전자 밸브 전압
1: 100VAC
3:24VDC
3MC : 24VDC(마이너스 공통 사양)
1: 100VAC
3:24VDC
3MC : 24VDC(마이너스 공통 사양)
VSS
진공 스위치 사양
기호 없음:다이렉트 마운트 타입
R :디지털 표시 부착 NPN 출력2점
R :디지털 표시 부착 PNP 출력2점
기호 없음:다이렉트 마운트 타입
R :디지털 표시 부착 NPN 출력2점
R :디지털 표시 부착 PNP 출력2점
INFOTEXT
제품정보
제품정보
D1
10
mm
L1
14.7
mm
D2
10
mm
L2
14.7
mm