카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
VSXP-D-444-1-D
CKD
진공 시스템 장비
진공 펌프 시스템
Vacuum switching unit (10.5 mm width)VSXP/VSXPM
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_pump_system/vsxp/vsxp_asmtab.prj},{NB=VSXP-D-444-1-D},{IDNR=},{MODEL=VSXP},{VT=D},{V=4},{PS=4},{PV=4},{VOLT=1},{VSS=},{MOUNTING=D},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=vsxp_parts/vsxp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
VSXP - 경량, 콤팩트한 외관, 진공 시스템의 하이 사이클화를 실현한 진공 전환 유닛
BOM
VSXP-D-444-1-D
MODEL
형번
VSXP
VT
Valve type
D:2방향 밸브 사양
T:3방향 밸브 사양
D:2방향 밸브 사양
T:3방향 밸브 사양
V
Vacuum port
4:φ4원터치 피팅
6:φ6 원터치 피팅
4:φ4원터치 피팅
6:φ6 원터치 피팅
PS
에어 공급 포트
4:φ4원터치 피팅
6:φ6 원터치 피팅
4:φ4원터치 피팅
6:φ6 원터치 피팅
PV
Vacuum supply port
4:φ4원터치 피팅
6:φ6 원터치 피팅
4:φ4원터치 피팅
6:φ6 원터치 피팅
VOLT
전압
1:AC100V
3:DC24V
1:AC100V
3:DC24V
VSS
Vacuum switch specifications
기호 없음 : 진공용 압력 스위치 없음
DW : 디지털 표시 부착 NPN출력 2점
DA : 디지털 표시 부착 NPN출력 1점+아날로그 출력
AO:아날로그 출력
기호 없음 : 진공용 압력 스위치 없음
DW : 디지털 표시 부착 NPN출력 2점
DA : 디지털 표시 부착 NPN출력 1점+아날로그 출력
AO:아날로그 출력
MOUNTING
취부 방법
D : DIN 레일 취부 타입
기호 없음:다이렉트 마운트 타입
D : DIN 레일 취부 타입
기호 없음:다이렉트 마운트 타입
INFOTEXT
제품정보
제품정보
C1PV
11.2
mm
C1PS
11.2
mm
C2
11.2
mm
L1PV
6.1
mm
L1PS
6.1
mm
L2
7.5
mm
WEIGHT
질량
80
g