카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
VT130P9U2010-22010
Toshiba
Low Voltage
LV Drives
P9
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{toshiba/lv/lv_drives/p9/p9_asd_asmtab.prj},{NB=VT130P9U2010-22010},{VT=2},{FR=2},{MN=2010},{S=Series-P9 ASD},{PPATH=p9_asd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
VT130P9U - ASD
Bill of material
VT130P9U2010-22010
PN
Part Number
VT130P9U2010
VT
Voltage
230V
460V
230V
460V
FR
Frame
2
3
4
5B
6
7B
9
10
2
3
4
5B
6
7B
9
10
MN
Model Number
2010
2015
2025
2010
2015
2025
S
Series
Series-P9 ASD
EFN
Enclosure Figure Number
Figure 38
A
A - Width
5.200
B
B - Height
11.200
C
C - Depth
6.100
D
8.700
E
4.500
R1
0.098
R2
0.217
CPFN
Conduit Plate Figure Number
Figure 41A