??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
VT91 - Pressure Test Point
Lista materiale
T4810Q0S
CODE
Codice
TIPO
Tipo
MAT
Materiale
Ottone
D1
Innesto con filetto maschio per profili ISO 6150 C-10
D2
Innesto con filetto maschio per profili ISO 6150 C-10
M16x1,5
D3
Innesto con filetto maschio per profili ISO 6150 C-10
mm
L1
Innesto con filetto maschio per profili ISO 6150 C-10
8,5 mm
L2
Innesto con filetto maschio per profili ISO 6150 C-10
16,5 mm
CH
Innesto con filetto maschio per profili ISO 6150 C-10
mm
G
Innesto con filetto maschio per profili ISO 6150 C-10
g
WT
Temperatura di esercizio
-50 ÷ 100 °C
WP
Pressione di esercizio (max)
0 ÷ 16 bar
CONF1
Conformità
Innesto con filetto maschio per profili ISO 6150 C-10
AF
Campi di applicazione
Applicazioni per veicoli