카탈로그: Vitramo
생성됨: 28.10.2022
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Vitramo
VTX-E
Vitramo
Vitramo Infrarotheizung für die Decken- und Wandmontage
Temperaturregelung
Drahtlose Temperaturregelung
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vitramo/infrarotheizung_fur_die_decken_und_wandmontage/temperaturregelung/funkthermostat/vtx_e.prj},{NB=VTX-E(300)},{SA810ID03=VTX-E},{L=54},{H=141},{B=25},{HX=117},{SA900ID10=4250939310275},{IDNR=},{LODLEVEL=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vitramo
Beschreibung
VTX-E
Stückliste
VTX-E
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
SA810ID03
artikel-/bestellnummer
VTX-E
SA900ID10
GTIN-Nummer des Zubehörs
4250939310275
SA900ID11
Zubehörbeschreibung
Als drahtloser Raumthermostat arbeitet der Funkempfänger mit dem Fernbedienteil VTX-SP zusammen. Dabei besteht der Raumthermostat aus einem Fernbedienteil, das als Funk-Raumtemperaturfühler zur Temperaturerfassung im Raum und als Sender dient und mindestens einem Funkempfänger als Regler, der mit einem Heizelement direkt verdrahtet ist. Dem Fernbedienteil können ein oder mehrere Funkempfänger der Baureihe VTX zugeordnet werden. Übersteigt die installierte Leistung die angegebene Schaltleistung des jeweiligen Funkempfängers, dann müssen die Heizelemente über zusätzliche Lastrelais Typ LS-E oder Funkempfänger geschaltet werden. Die Montage erfolgt Aufputz in der Nähe vom Heizelement oder in der Unterverteilung. Anzeige: Status LED. Schutzklasse II. Schutzart: IP44. Betriebstemperatur: 0-40°C. Betriebsspannung 230 VAC, 50 Hz, Schaltleistung: 16 A (3,6 kW), Schalter: Schließer potentialfrei