??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
VV320 - ESTÁNDAR PERSONALIZADO
Lista de materiales
VV320-80
MODELLO
Modelo
VV320-80
VERS
Versión
/
CORSAMAX
Carrera máxima
80.00 mm
CU
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altura cámara
125.0 mm
L
Altura total
205.00 mm
A
Carrera extra de seguridad
2 mm
D
Diámetro cámara
32.0 mm
DS
Diámetro vástago
15 mm
G
/ mm
R
Radio cuello
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
MA
Roscas de fijación
M6 x 8 (2X)
J
Distancia orificios fijación
18 mm
BAR
/
180
IN
Fuerza inicial
320 daN
FIN
Fuerza final
520.00 daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx.
40 /
VOLUMEGAS
volumen gas
0.044 Litri
PESO
Peso
0.44 kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon