??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
VV320 - ESTÁNDAR PERSONALIZADO
Lista de materiales
VV320-63
MODELLO
Modelo
VERS
Versión
/
CORSAMAX
Carrera máxima
63.00 mm
CU
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altura cámara
mm
L
Altura total
mm
A
Carrera extra de seguridad
1 mm
D
Diámetro cámara
25.0 mm
DS
Diámetro vástago
15 mm
G
17 mm
R
Radio cuello
1 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
MA
Roscas de fijación
M6 x 9
J
Distancia orificios fijación
/ mm
BAR
/
180
IN
Fuerza inicial
320 daN
FIN
Fuerza final
daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx.
50 /
VOLUMEGAS
volumen gas
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon