??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bordignon
Description
VV320 - NORME PERSONNALISÉE
Nomenclature
VV320-80
MODELLO
Modèle
VV320-80
VERS
Version
/
CORSAMAX
Course maximale
80.00 mm
CU
Course
mm
Entrez la valeur pour CU
Course
mm
cm
inch
ft
LMIN
Hauteur de la chambre
125.0 mm
L
Hauteur totale
205.00 mm
A
Course supplémentaire de sécurité
2 mm
D
Diamètre chambre
32.0 mm
DS
Diamètre tige
15 mm
G
/ mm
R
Rayon de la gorge
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
MA
Filetages de fixation
M6 x 8 (2X)
J
Entraxe des trous de fixation
18 mm
BAR
/
180
IN
Force initiale
320 daN
FIN
Force finale
520.00 daN
CICLIMIN
Cycles par minute maxi
40 /
VOLUMEGAS
Volume de gaz
0.044 Litri
PESO
Poids
0.44 kg
INFO
Le design intérieur ne correspond pas au dessin présenté. Voir le catalogue Bordignon