??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
VV320 - PERSONALISIERTER STANDARD
Stückliste
VV320-80
MODELLO
Modell
VV320-80
VERS
Version
/
CORSAMAX
Max. Hub
80.00 mm
CU
Hub
mm
Wert eingeben für CU
Hub
mm
cm
inch
ft
LMIN
Höhe Kammer
125.0 mm
L
Gesamthöhe
205.00 mm
A
Sicherheits-Überhub
2 mm
D
Durchmesser Kammer
32.0 mm
DS
Kolben Durchmesser
15 mm
G
/ mm
R
Rillenradius
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
MA
Befestigungsgewinde
M6 x 8 (2X)
J
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
18 mm
BAR
/
180
IN
Anfangskraft
320 daN
FIN
Endkraft
520.00 daN
CICLIMIN
Max. Zyklen pro Minute
40 /
VOLUMEGAS
Gas Volumen
0.044 Litri
PESO
Gewicht
0.44 kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog