??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
VV320 - STANDARD PERSONALIZZATO
Lista materiale
VV320-80
MODELLO
Modello
VV320-80
VERS
Versione
/
CORSAMAX
Corsa massima
80.00 mm
CU
Corsa
mm
Inserisci valore per CU
Corsa
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altezza camera
125.0 mm
L
Altezza totale
205.00 mm
A
Extra corsa di sicurezza
2 mm
D
Diametro camera
32.0 mm
DS
Diametro stelo
15 mm
G
/ mm
R
Raggio gola
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
MA
Filetti di fissaggio
M6 x 8 (2X)
J
Interasse fori fissaggio
18 mm
BAR
/
180
IN
Forza iniziale
320 daN
FIN
Forza finale
520.00 daN
CICLIMIN
Cicli per minuto max
40 /
VOLUMEGAS
gas volume
0.044 Litri
PESO
Peso
0.44 kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon