??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
VV320 - STANDARD PERSONALIZZATO
Lista materiale
VV320-63
MODELLO
Modello
VERS
Versione
/
CORSAMAX
Corsa massima
63.00 mm
CU
Corsa
mm
Inserisci valore per CU
Corsa
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altezza camera
mm
L
Altezza totale
mm
A
Extra corsa di sicurezza
1 mm
D
Diametro camera
25.0 mm
DS
Diametro stelo
15 mm
G
17 mm
R
Raggio gola
1 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
MA
Filetti di fissaggio
M6 x 9
J
Interasse fori fissaggio
/ mm
BAR
/
180
IN
Forza iniziale
320 daN
FIN
Forza finale
daN
CICLIMIN
Cicli per minuto max
50 /
VOLUMEGAS
gas volume
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon