??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
VV750 - ESTÁNDAR PERSONALIZADO
Lista de materiales
VV750-63
MODELLO
Modelo
VERS
Versión
CORSAMAX
Carrera máxima
mm
CU
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altura cámara
mm
L
Altura total
mm
A
Carrera extra de seguridad
2 mm
D
Diámetro cámara
50.0 mm
DS
Diámetro vástago
25 mm
G
/ mm
R
Radio cuello
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
10.5 mm
MA
Roscas de fijación
M8 x 13 (2X)
J
Distancia orificios fijación
20 mm
BAR
/
150
IN
Fuerza inicial
740 daN
FIN
Fuerza final
daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx.
/
VOLUMEGAS
volumen gas
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon