??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
VV750 - PERSONALISIERTER STANDARD
Stückliste
VV750-63
MODELLO
Modell
VERS
Version
CORSAMAX
Max. Hub
mm
CU
Hub
mm
Wert eingeben für CU
Hub
mm
cm
inch
ft
LMIN
Höhe Kammer
mm
L
Gesamthöhe
mm
A
Sicherheits-Überhub
2 mm
D
Durchmesser Kammer
50.0 mm
DS
Kolben Durchmesser
25 mm
G
/ mm
R
Rillenradius
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
10.5 mm
MA
Befestigungsgewinde
M8 x 13 (2X)
J
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
20 mm
BAR
/
150
IN
Anfangskraft
740 daN
FIN
Endkraft
daN
CICLIMIN
Max. Zyklen pro Minute
/
VOLUMEGAS
Gas Volumen
Litri
PESO
Gewicht
kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog