??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
VV750 - STANDARD PERSONALIZZATO
Lista materiale
VV750-63
MODELLO
Modello
VERS
Versione
CORSAMAX
Corsa massima
mm
CU
Corsa
mm
Inserisci valore per CU
Corsa
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altezza camera
mm
L
Altezza totale
mm
A
Extra corsa di sicurezza
2 mm
D
Diametro camera
50.0 mm
DS
Diametro stelo
25 mm
G
/ mm
R
Raggio gola
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
10.5 mm
MA
Filetti di fissaggio
M8 x 13 (2X)
J
Interasse fori fissaggio
20 mm
BAR
/
150
IN
Forza iniziale
740 daN
FIN
Forza finale
daN
CICLIMIN
Cicli per minuto max
/
VOLUMEGAS
gas volume
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon