VVX32102
SMC Corporation
방향제어기기
유체제어기기
VX 유체제어용 2·3포트 밸브
VX31/32/33 직동형 3포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/fluid_control_equipment/vx_fluid_control_2_3_port_valve/vx31_32_33/manifold_assembly/vx31_32_33_asmtab.prj},{NB=VVX32102_21M-00-1GR1_11(0_2)},{MODELVIS=32},{PORTSIZE=1},{NUMBER=02},{VV=Valve SPEC=>},{MODELV=32},{DIA=2},{CONFIG=1},{FLUIDVIS=Medium vacuum, Non-leak,Oil-free},{VOPTION=M},{SUFFIX=},{VOLT=1},{ENTRY=G},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{THREAD=0},{VER4=6.000},{PPATH=vx31_32_33/assembly/vx31_32_33_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VVX31/32/33 - 직동형 3포트 솔레노이드 밸브/매니폴드
BOM
VVX32102
MODELVIS
형식
32
32
PORTSIZE
관접속구경
(1) Rc 1/8
(2) Rc 1/4
(1) Rc 1/8
(2) Rc 1/4
NUMBER
매니폴드 연수
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VV
밸브사양
밸브사양=>
MODELV
밸브사형식
32
32
DIA
오리피스 지름
(2) Φ2.2 mm
(3) Φ3 mm
(4) Φ4 mm
(2) Φ2.2 mm
(3) Φ3 mm
(4) Φ4 mm
CONFIG
밸브형식/몸체형상
(1) N.C.
(3) N.O.
(5) C.O.M.
(1) N.C.
(3) N.O.
(5) C.O.M.
FLUIDVIS
유체
중진공・논리크・금유
중진공・논리크・금유
VOPTION
전자밸브 옵션
(M) Seal 재질: FKM, 몸체재질: SUS
(V) Seal material: FKM, Body material: Stainless steel
(K) Seal 재질: FFKM/PTFE, 몸체재질: SUS
(M) Seal 재질: FKM, 몸체재질: SUS
(V) Seal material: FKM, Body material: Stainless steel
(K) Seal 재질: FFKM/PTFE, 몸체재질: SUS
SUFFIX
추가기호
N/A
N/A
VOLT
정격전압
(1) 100 VAC 50/60 Hz
(2) 200 VAC 50/60 Hz
(3) 110 VAC 50/60 Hz
(4) 220 VAC 50/60 Hz
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(7) 240 VAC 50/60 Hz
(8) 48 VAC 50/60 Hz
(J) 230 VAC 50/60 Hz
(1) 100 VAC 50/60 Hz
(2) 200 VAC 50/60 Hz
(3) 110 VAC 50/60 Hz
(4) 220 VAC 50/60 Hz
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(7) 240 VAC 50/60 Hz
(8) 48 VAC 50/60 Hz
(J) 230 VAC 50/60 Hz
ENTRY
리드선 취출방법
(G) 그로메트
(C) 콘지트
(T) 콘지트 터미널 부착
(TL) 콘지트 터미널・램프 부착
(D) DIN형 터미널
(DL) DIN형 터미널・램프 부착
(DO) DIN형 터미널용(커넥터 없음, 가스켓 부속)
(G) 그로메트
(C) 콘지트
(T) 콘지트 터미널 부착
(TL) 콘지트 터미널・램프 부착
(D) DIN형 터미널
(DL) DIN형 터미널・램프 부착
(DO) DIN형 터미널용(커넥터 없음, 가스켓 부속)
NO1
(1) 밸브
(0) 블랭킹 플레이트
(1) 밸브
(0) 블랭킹 플레이트
NO2
(1) 밸브
(0) 블랭킹 플레이트
(1) 밸브
(0) 블랭킹 플레이트
NO3
N/A
N/A
NO4
N/A
N/A
NO5
N/A
N/A
NO6
N/A
N/A
NO7
N/A
N/A
NO8
N/A
N/A
NO9
N/A
N/A
NO10
N/A
N/A
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off