VVX221C-02-1
SMC Corporation
방향제어기기
유체제어기기
VX 유체제어용 2·3포트 밸브
VXE 직동형 2포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/fluid_control_equipment/vx_fluid_control_2_3_port_valve/vxe/manifold_assembly/vvxe_asmtab.prj},{NB=VVX221C-02-1_225G_11(0)},{MODELVIS=22},{PORTSIZE=1},{TTYPE=},{BASE=},{MAT=C},{SUFFIX=},{NUMBER=02},{PLUG=},{VV=Valve SPEC=>},{MODELV=22},{DIA=2},{FLUIDVIS=Water},{VOPTION=},{VOLT=5},{ENTRY=G},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{THREAD=0},{PPATH=vvxe/assembly/vvxe_asmtpl.prj},{VER4=9},{TIF=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VVXE - 직동형 2포트 솔레노이드 밸브/매니폴드 사양
BOM
VVX221C-02-1
MODELVIS
형식
22
22
PORTSIZE
관접속구경
(1) 1/8
(2) 1/4
(1) 1/8
(2) 1/4
TTYPE
나사 종류
(-) Rc
(T) NPTF
(F) G
(N) NPT
(-) Rc
(T) NPTF
(F) G
(N) NPT
BASE
베이스의 종류
(-) 공통가압용
(-) 공통가압용
MAT
베이스, Seal 재질
(C) Seal 재질: NBR, 몸체 재질: C37
(S) Seal 재질: NBR, 몸체 재질: SUS
(C) Seal 재질: NBR, 몸체 재질: C37
(S) Seal 재질: NBR, 몸체 재질: SUS
SUFFIX
추가기호
(-) 없음
(Z) 금유사양
(-) 없음
(Z) 금유사양
NUMBER
매니폴드 연수
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PLUG
Plug
(-) U side assembly
(PD) D side assembly
(P) Shipped together
(-) U side assembly
(PD) D side assembly
(P) Shipped together
VV
밸브사양
Valve SPEC=>
MODELV
밸브 형식
22
22
DIA
오리피스 지름
(2) dia 3 mm
(3) dia 4.5 mm
(4) dia 6 mm
(2) dia 3 mm
(3) dia 4.5 mm
(4) dia 6 mm
FLUIDVIS
유체
물
물
VOPTION
밸브 옵션
(-) Seal 재질: NBR, 몸체 재질: C37
(G) Seal 재질: NBR, 몸체 재질: SUS
(-) Seal 재질: NBR, 몸체 재질: C37
(G) Seal 재질: NBR, 몸체 재질: SUS
VOLT
정격전압
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
ENTRY
리드선 취출방법
(G) 그로메트
(C) 콘지트
(T) 콘지트 터미널 부착
(TL) 콘지트 터미널・램프 부착
(D) DIN형 터미널
(DL) DIN형 터미널・램프 부착
(DO) DIN형 터미널용(커넥터 없음,가스켓 부속)
(G) 그로메트
(C) 콘지트
(T) 콘지트 터미널 부착
(TL) 콘지트 터미널・램프 부착
(D) DIN형 터미널
(DL) DIN형 터미널・램프 부착
(DO) DIN형 터미널용(커넥터 없음,가스켓 부속)
NO1
1연
(1) N.C.
(0) 블랭킹 플레이트
(1) N.C.
(0) 블랭킹 플레이트
NO2
2연
(1) N.C.
(0) 블랭킹 플레이트
(1) N.C.
(0) 블랭킹 플레이트
NO3
3연
N/A
N/A
NO4
4연
N/A
N/A
NO5
5연
N/A
N/A
NO6
6연
N/A
N/A
NO7
7연
N/A
N/A
NO8
8연
N/A
N/A
NO9
9연
N/A
N/A
NO10
10연
N/A
N/A
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off