??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
VX - Thick Tread Vulkollan on Cast Iron (to 6925 lb/ea)
Bill of material
VX0850912
PN
Part Number
DIA
Wheel Diameter
Дюйм
WIDTH
Tread Width
3
CAP
Capacity
lbs.
HUB
Hub Length
BORE
Bore ID
1-15/16 Дюйм
BEARING
Bearing ID
Дюйм
WEIGHT
Weight
lbs.
ROLLER
Bearing Type
TEMPR
Temperature Maximum
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
95 Shore A