??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
VX15 - Regolatore di flusso
Lista materiale
X4050C01
NAME
Nome
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
316L Stainless Steel
D1
mm
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3MAX
mm
L3IN
in
CH1
mm
CH2
mm
G
g
OZ
oz
FLOW
Flow control
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 150 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 302 °F
WP
Working Pressure (max)
10 bar
WPP
Working Pressure (max)
145 psi
CONF
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air
NN
0 mm