X4080C32
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
VX Line - 316l Stainless Steel Function Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/vx_line_316l_stainless_steel_function_fittings/vx18_flow_control_with_swivelling_push-in_fitting.prj},{NB=X4080C32},{NAME=X4080C32},{CODE=X4080C32},{TYPE=VX18 06 14},{MAT=316L Stainless Steel},{VAR_TUBO=6},{D1=G1/4},{D2=12},{D2IN=.472},{L1=6,4},{L1IN=.252},{L2=17,4},{L2IN=.685},{L3_MAX=39},{L3IN=1.535},{L4=24},{L4IN=.945},{CH=10},{G=42},{OZ=1.482},{FLOW=OUT},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=10},{WPP=145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air},{NBCUSTOM=X4080C32},{NNCUSTOM=VX18},{NTCUSTOM=Flow Control with swivelling push-in fitting},{LINACUSTOM=X4080C32},{STEPFILE=X4080C32},{PNGFILE=VX18},{DWGFILE=VX18},{NN=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
VX18 - Flow Control with swivelling push-in fitting
Bill of material
X4080C32
NAME
Name
X4080C32
X4080C32
CODE
Code
X4080C32
X4080C32
TYPE
Type
VX18 06 14
VX18 06 14
MAT
Material
316L Stainless Steel
VAR_TUBO
Øe Tube
6
6
mm
D1
G1/4
G1/4
D2
12
12
mm
D2IN
.472
.472
in
L1
6,4
6,4
mm
L1IN
.252
.252
in
L2
17,4
17,4
mm
L2IN
.685
.685
in
L3_MAX
39
39
mm
L3IN
1.535
1.535
in
L4
24
24
mm
L4IN
.945
.945
in
CH
10
10
mm
G
42
42
g
OZ
1.482
1.482
oz
FLOW
OUT
OUT
Flow control
WT
Working Temperature
-20 ÷ 150
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 302
°F
WP
Working Pressure (max)
10
bar
WPP
Working Pressure (max)
145
psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air
NN
0
mm