??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 21
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
VX18 - Regolatore con raccordo orientabile automatico
Lista materiale
X4080C32
NAME
Name
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
Materiale
316L Stainless Steel
VAR_TUBO
Øe Tubo
mm
D1
D2
mm
D2IN
in
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3_MAX
mm
L3IN
in
L4
mm
L4IN
in
CH
mm
G
g
OZ
oz
FLOW
Flow control
WT
Working Temperature
-20 ÷ 150 °C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 302 °F
WP
Working Pressure (max)
10 bar
WPP
Working Pressure (max)
145 psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Campi di applicazione
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air
NN
0 mm