??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
VX22 - Valvola di scarico rapido in linea
Lista materiale
X4120002
NAME
Nome
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
316L Stainless Steel
D1
L1
mm
L1IN
in
CH
mm
G
g
OZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 150 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 302 °F
WP
Pressione di esercizio
2 ÷ 10 bar
WPP
Pressione di esercizio
29 ÷ 145 psi
CONF
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air
NN
0 mm