X4150002
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
VX Line - 316l Stainless Steel Function Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/vx_line_316l_stainless_steel_function_fittings/vx25_ball_valve2c_male.prj},{NB=X4150002},{NAME=X4150002},{CODE=X4150002},{TYPE=VX25 00 14},{MAT=316L Stainless Steel},{D1=G1/4},{D2=R1/4},{L1=9},{L1IN=.354},{L2=19},{L2IN=.748},{L3=35,9},{L3IN=1.413},{L4=17},{L4IN=.669},{L5=19},{L5IN=.748},{L6=11},{L6IN=.433},{CH=18},{G=41,5},{OZ=1.464},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=0 ÷ 10},{WPP=0 ÷ 145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air},{NBCUSTOM=X4150002},{NNCUSTOM=VX25},{NTCUSTOM=Ball Valve, male},{LINACUSTOM=X4150002},{STEPFILE=X4150002},{PNGFILE=VX25},{DWGFILE=VX25},{NN=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
VX25 - Ball Valve, male
Bill of material
X4150002
NAME
Name
X4150002
X4150002
CODE
Code
X4150002
X4150002
TYPE
Type
VX25 00 14
VX25 00 14
MAT
Material
316L Stainless Steel
D1
G1/4
G1/4
D2
R1/4
R1/4
L1
9
9
mm
L1IN
.354
.354
in
L2
19
19
mm
L2IN
.748
.748
in
L3
35,9
35,9
mm
L3IN
1.413
1.413
in
L4
17
17
mm
L4IN
.669
.669
in
L5
19
19
mm
L5IN
.748
.748
in
L6
11
11
mm
L6IN
.433
.433
in
CH
18
18
mm
G
41,5
41,5
g
OZ
1.464
1.464
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 150
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 302
°F
WP
Working Pressure
0 ÷ 10
bar
WPP
Working Pressure
0 ÷ 145
psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air
NN
0
mm