X435KU02-RX
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
VX Line - 316l Stainless Steel Function Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/vx_line_316l_stainless_steel_function_fittings/vx45_pilot20_operated_check_valve.prj},{NB=X435KU02-RX},{CODE=X435KU02-RX},{TYPE=VX45 14 14},{MAT=316L Stainless Steel},{D1=G1/4},{D2=G1/4},{D3=M5x0,8},{L1=8},{L1IN=.315},{L2=18.5},{L2IN=.728},{L3=46.5},{L3IN=1.831},{L4=20.5},{L4IN=.807},{CH1=17},{CH2=8},{G=-},{GOZ=-},{FLOW=UNI},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=10},{WPP=145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air},{NBCUSTOM=X435KU02-RX},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\7-Function_Fittings\\VX_Line_-_316L_Stainless_Steel_Function_Fittings\\VX45_Pilot _Operated_Check_Valve\\VX45.csv},{NNCUSTOM=VX45},{NTCUSTOM=Pilot Operated Check Valve},{LINACUSTOM=X435KU02-RX},{STEPFILE=X435KU02-RX},{PNGFILE=VX45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
VX45 - Pilot Operated Check Valve
Bill of material
X435KU02-RX
CODE
Code
X435KU02-RX
X435KU02-RX
TYPE
Type
VX45 14 14
VX45 14 14
MAT
Material
316L Stainless Steel
D1
G1/4
G1/4
D2
G1/4
G1/4
D3
M5x0,8
M5x0,8
L1
8
8
mm
L1IN
.315
.315
in
L2
18.5
18.5
mm
L2IN
.728
.728
in
L3
46.5
46.5
mm
L3IN
1.831
1.831
in
L4
20.5
20.5
mm
L4IN
.807
.807
in
CH1
17
17
mm
CH2
8
8
mm
G
-
g
GOZ
-
oz
FLOW
UNI
Flow control
WT
Working Temperature
-20 ÷ 150
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 302
°F
WP
Working Pressure (max)
10
bar
WPP
Working Pressure (max)
145
psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air