VXE2220-02-5G1
SMC Corporation
방향제어기기
유체제어기기
VX 유체제어용 2·3포트 밸브
VXE 직동형 2포트 솔레노이드 밸브
싱글 유니트
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/fluid_control_equipment/vx_fluid_control_2_3_port_valve/vxe/single_unit/vxe_asmtab.prj},{NB=VXE2220-02-5G1(0_2)},{MODELVIS=22},{DIA=2},{CONFIG=(0) N.C.},{FLUIDVIS=Water},{VOPTION=},{SUFFIX=},{PORTSIZE=02},{TTYPE=},{VOLT=5},{ENTRY=G},{BRACKET=},{THREAD=0},{PPATH=vxe/assembly/vxe_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VXE - 직동형 2포트 솔레노이드 밸브
BOM
VXE2220-02-5G1
MODELVIS
형식
22
22
DIA
오리피스 지름
(2) dia 3 mm
(3) dia 4.5 mm
(4) dia 6 mm
(5) dia 8 mm
(6) dia 10 mm
(2) dia 3 mm
(3) dia 4.5 mm
(4) dia 6 mm
(5) dia 8 mm
(6) dia 10 mm
CONFIG
밸브형식/몸체형상
(0) N.C.
FLUIDVIS
유체
물
물
VOPTION
밸브 옵션
(-) Seal 재질: NBR, 몸체 재질: C37
(G) Seal 재질: NBR, 몸체 재질: SUS
(-) Seal 재질: NBR, 몸체 재질: C37
(G) Seal 재질: NBR, 몸체 재질: SUS
SUFFIX
추가기호
(-) 없음
(Z) 금유사양
(-) 없음
(Z) 금유사양
PORTSIZE
관접속구경
(02) 1/4
(03) 3/8
(02) 1/4
(03) 3/8
TTYPE
나사 종류
(-) Rc
(T) NPTF
(F) G
(N) NPT
(-) Rc
(T) NPTF
(F) G
(N) NPT
VOLT
정격전압
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
ENTRY
리드선 취출방법
(G) 그로메트
(C) 콘지트
(T) 콘지트 터미널 부착
(TL) 콘지트 터미널・램프 부착
(D) DIN형 터미널
(DL) DIN형 터미널・램프 부착
(DO) DIN형 터미널용(커넥터 없음,가스켓 부속)
(G) 그로메트
(C) 콘지트
(T) 콘지트 터미널 부착
(TL) 콘지트 터미널・램프 부착
(D) DIN형 터미널
(DL) DIN형 터미널・램프 부착
(DO) DIN형 터미널용(커넥터 없음,가스켓 부속)
BRACKET
부착금구
(-) 없음
(B) 브라켓 부속
(-) 없음
(B) 브라켓 부속
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off