??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 4
HELP_VARIABLE
Company
Festo
Description
VYKC - media separated solenoid valve
Bill of material
8172707 VYKC-F16-M32-20-PE-H2---(400)
TNR
Part number
TYP
Type
LOG
Level of Geometry
B1
16.000
B2
10.500
B3
5.250
D1
2.000
D2
2.700
L1
27.000
L2
30.300
L3
21.500
L4
10.750
L5
6.500
CNSMASSEXACT
Weight
0.050 kg
GTIN