??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 14
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Vysílač nezesílený
Kusovník
OS126008
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Optické snímače pracují bezkontaktně. Zachycují objekty bez ohledu na jejich vlastnosti (např. tvar, barvu, strukturu povrchu, materiál). Jejich základní funkčnost je založena na přenosu a příjmu světla. Rozlišují se tři varianty: 1. Jednocestná světelná závora se skládá ze dvou oddělených zařízení, vysílače a přijímače, které jsou navzájem sladěny. Když je světelný paprsek mezi oběma zařízeními přerušen, spínací výstup integrovaný v přijímači mění jeho stav. 2. V případě odrazové světelné závory se vysílač a přijímač nacházejí v jednom zařízení. Vysílaný světelný paprsek je odrazen reflektorem, který je namontován na přijímači. Jakmile je světelný paprsek přerušený, přepínací výstup integrovaný do zařízení změní jeho stav. 3. V případě světelného tlačítka se vysílač a přijímač nachází v jednom zařízení. Vysílaný světelný paprsek se odráží od objektu, který je detekován. Jakmile přijímač detekuje odražené světlo, spínací výstup integrovaný v přístroji změní jeho stav.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Provedení
Jednocestná světelná závora – vysílač
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Provedení elektrické přípojky
ARDTEME_BAUFORM
Design
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Povrchová úprava krytu
ARDTEOP_LICHTART
Druh světla
Infračervené světlo
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Tvar světelného paprsku
Bod
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Rozsah dodávky
Vysílač
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
IP67
ARDTEOP_SENDELEISTUNG
Vysílací výkon
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Materiál optické plochy
Plast
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Opláštění kabelu
ARDTEME_GEWINDEMASS
Rozměr závitu
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Průměr snímače
ARDTEME_BREITE
Šířka
ARDTEME_ADERZAHL
Počet vodičů
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Šířka snímače
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Průřez vodiče
ARDTEEL_POLZAHL
Počet pinů
ARDTEME_HOEHE
Výška
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Délka závitu
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Stoupání závitu
ARDTEME_KABELLAENGE
Délka kabelu
ARDTEEL_LEISTUNG
Výkon
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Průměr vedení
ARDTEME_LAENGE
Délka
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEIT
Odolnost proti nárazu
30g
ARDTEME_SCHWINGUNGSFESTIGKEIT
Odolnost vůči vibracím
55Hz
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Vlnová délka snímače
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Úhel otvoru
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Skladovací teplota
-40 - 80
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
-25 - 60
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů