피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
1915410 VZBC-100-FF-16-22-F0710-V4V4T-PS240-R-90-4-C
Festo
제품 (A - Z)
V
VZBC
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vzbc/vzbc_asmtab.prj},{NB=1915410 VZBC-100-FF-16-22-F0710-V4V4T-PS240-R-90-4-C},{TNR=1915410},{TYP=VZBC-100-FF-16-22-F0710-V4V4T-PS240-R-90-4-C},{INFO=},{SWA=533454},{KH=1692209},{RH=194581},{SCH=690069},{GS=10.000},{GSL=40.000},{MUTT=10},{B1=134.9},{DN=100},{D=96.000},{D1=0},{H1=266.9},{H2=204.9},{H3=30},{L1=520.5},{L2=152.0},{CNSMASSEXACT=31.900},{PPATH=assemblies/vzbc_asmtpl.prj},{VER=3.000},{EOLDATE=},{GTIN=4052568249670}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
VZBC - 볼 밸브 드라이브 유니트
BOM
1915410 VZBC-100-FF-16-22-F0710-V4V4T-PS240-R-90-4-C
TNR
Part Number
1915410
1915410
TYP
Type
VZBC-100-FF-16-22-F0710-V4V4T-PS240-R-90-4-C
VZBC-100-FF-16-22-F0710-V4V4T-PS240-R-90-4-C
INFO
유효 기간
정보
B1
134.9
134.9
mm
DN
100
100
D
96.000
96.000
mm
D1
0
0
mm
H1
266.9
266.9
mm
H2
204.9
204.9
mm
H3
30
30
mm
L1
520.5
520.5
mm
L2
152.0
152.0
mm
CNSMASSEXACT
중량
31.900
31.900
kg
GTIN
4052568249670
4052568249670