??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
W-OT - ABS Weight OnTop
Bill of material
W-OT
ARTIKELID
Item Code
W-OT
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS Weight OnTop
LANGTEXTDE
Information Text
Permanent Stainless Steel Fall Protection Anchor without roof penetration, tested in accordance with EN 795:2012, E!for flat roofs up to max. 5 °.Counterweight: 8 concrete slabs (50X50X5 cm) with 28 kg(concrete slabs not included)frame size: 150 x 150 cmweight: 245 kggenerate a roof load of 108,9 kg per sq.m.(Anchorage point Ø = 16 mm)for max. 1 personIncl. consecutive serial number.Incl. fastening materials.
UEBERSTAND
Überstand
300 mm
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock OnTop WeightAnschlageinrichtung ABS-Lock OnTop Weight oder gleichwertigGeprüft nach DIN EN 795:2012, Typ E Zugelassen für 1 Person.Komplett aus Edelstahl und Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode (DMC) zur eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung durch Auflast, ohne Dachdurchdringung, z.B. min. 5cm Deckung mit Kies (16/32) (nicht im Lieferumfang enthalten).Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.Montage gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Product page on Website
https://www.absturzsicherung.de/en/products/abs-weight-ontop.html
ANWENDUNG
Application
Flat Roofs
MATERIAL
Material
Stainless Steel
BEFESTIGUNG
Attachment
ballasted, w/o roof penetration
UNTERGRUND
Substructure
Bitumen sheeting / Plastic Membrane
GTIN
4260486760041
COMCODE
Commodity Code
73089098
VPE
Unit
piece