카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
7205W1YDFNSE9
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Precision bearings
Ball screw Support bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nachi/bearings/precision_bearings/ball_screw_support_bearings/excel_series_nse_nke_asmtab.prj},{NB=7205W1YDFNSE9},{SD=25},{D=52},{BB=34},{R=1.0},{R1=0.60},{BN=7205W1YDFNSE9},{CA=23600},{COA=18900},{LSG=8500},{DE=46.50},{DS=32.60},{MASS=0.135},{PPATH=../../bearings/angular_contact_ball_bearing/single_row_angular_contact_ball_bearings/excel_series_nse_nke_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Nachi-Fujikoshi
Description
W1 Series (NSE/NKE)
Bill of material
7205W1YDFNSE9
SD
Inner dia.
25
25
mm
D
Outer dia.
52
52
mm
BB
Width
34
34
mm
B
Width
17.0
17.0
mm
R
Chamfer (min.)
1.0
1.0
mm
R1
Chamfer (min.)
0.60
0.60
mm
BN
Bearing No.
7205W1YDFNSE9
7205W1YDFNSE9
CA
Basic static load rating (Cor)
23600
23600
N
COA
Basic static load rating (Cor)
18900
18900
N
LSG
Permissible rotating speed
8500
8500
min-1
DE
Reference dim
46.50
46.50
mm
DS
Reference dim
32.60
32.60
mm
MASS
Mass
0.135
0.135
kg