??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 48
HELP_VARIABLE
Firma
Posital
Beschreibung
W10W-CRW
Stückliste
OCM-EC00B-1416-W10W-CRW
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
SUPPLIERPID
Artikelnummer
MECHANICAL_CONNECTION
OD 78 mm (3.07") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 10 mm (0.39")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Radial 1 m
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Stainless Steel V4A (1.4404, 316 L) / Stainless steel V4A (1.4404, 316 L)
WEBSEITE
Webseite
Webseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt