??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W11 (Imperial) - Double-Acting Snap-In Wiper - Series 311 (Imperial)
Bill of material
311.52745-1450
PN
Part No.
311.52745
SERIES
Series
311
OPT
Option
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
Pouce
OD
D Outer Diameter
Pouce
B
0.182 Pouce
L
L Groove Length
Pouce
H
H Seal Height
Pouce
L1
0.039 Pouce
D1
1.118 Pouce
R1
R/R1 Groove Radius
0.012 Pouce
R2
0.020 Pouce
S
0.100 Pouce
PRES
Pressure
psi
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
6.32 g