??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W14 (Imperial) - Heavy-Duty, Double-Acting Wiper - Series 314 (Imperial)
Bill of material
314.91955-1450
PN
Part No.
314.91955
SERIES
Series
314
OPT
Option
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
Pouce
L
L Groove Length
0.319 Pouce
B
0.240 Pouce
OD
D Outer Diameter
3.980 Pouce
H
H Seal Height
0.303 Pouce
D1
3.579 Pouce
N
n
0.157 Pouce
S
0.100 Pouce
R
R/R1 Groove Radius
0.079 Pouce
PRES
Pressure
psi
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
20.15 g